??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC W313-W413-3E-300-TW0334-010
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Соединительные провода
Спецификация
BALLUFF BCC W313-W413-3E-300-TW0334-010
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC0EHW
TC
Название продукта
BCC W313-W413-3E-300-TW0334-010
PX
Тех. чертеж
49968_02
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Cable = FEP welding spark resistant black, 1 m, Number of conductors = 3, Cable temperature, fixed routing = -100...200 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP65/IP65, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код